Stainless steel Finishing plate for plastic lid of standard floor box cat N°088000
Universal Floor boxes LG
Legrand
Stainless steel Finishing plate for plastic lid of standard floor box cat N°088000
REF. LG-088015
1473037
GTIN.
3414970891242
The Stainless steel finishing plate ensure more robustness and guarantee an integral finish to the standard plastic floor box.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | ruostumaton teräs |
Kotelon pintakäsittely | muu |
Mattoaukolla | Ei |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | muu |
Soveltuu lattiakanavaan | Ei |
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
---|---|
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 117.5 mm |
Pituus (ulkomitta) | 246 mm |
Upotuspituus | 244.5 mm |
Upotusleveys | 116.5 mm |
Minimi asennussyvyys | 7.5 mm |
Lataukset
4 dokumentit
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
VALITSE TOIMINTO