Sovitin 85mm/100mm, valkoinen
Ensto Intro Cover Frames
ENSTO
Sovitin 85mm/100mm, valkoinen
REF. LS990WWAFI
2113720
GTIN.
6418677337987
Sovitin 85mm/100mm, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 93 mm |
Korkeus | 70 mm |
Syvyys | 12 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |