Skip to main content
Logo print

Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., va

Ensto Intro Universal Accessories ENSTO

Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., va

REF. LS961ZWWFI 7907100 GTIN. 6418677337550

Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., va

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Yksikköjen määrä 1
Asennussuunta vaaka ja pysty
Vaakayksiköiden määrä 1
Pysty-yksiköiden määrä 1
Asennuskehys Kyllä
Uppoasennus Kyllä
Soveltuu uppoasennukseen Kyllä
Merkintäpaikka Ei
Materiaali muovi
Materiaalin laatu kestomuovi
Halogeeniton Kyllä
Pinnan suojaus muu
Pintamateriaali kiiltävä
Väri valkoinen
RAL-numero (vastaava) 9016
Läpinäkyvä Ei
Saranoitu kansi Ei
Kiinnitystapa muu
Leveys 70.4 mm
Korkeus 70.4 mm
Syvyys 8.2 mm
Latinalaiset puulajit Ei sovellettavissa
Puun sertifiointi Ei sovellettavissa
Puun ilmastoalue Ei sovellettavissa

Täydentävä tuote

Voi tarvita myös

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Details