Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., mu
Ensto Intro Universal Accessories
ENSTO
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., mu
REF. LS961ZSWFI
7907102
GTIN.
6418677337567
Sovitin 50x50-keskiöisille tuott., mu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Kyllä |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | kiiltävä |
---|---|
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 70.4 mm |
Korkeus | 70.4 mm |
Syvyys | 8.2 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |