Soluclip accessory - for installation with Mosaic or Arteor mechanism - black
Snap-on Black Edition DLP Trunking LG
Legrand
Soluclip accessory - for installation with Mosaic or Arteor mechanism - black
REF. LG-075786
GTIN.
3245060757861
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinäkanavan syvyys | 50 mm |
---|---|
Kannen leveys | 45 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | musta |
RAL-numero | 9017 |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO