Signalling auxiliary NO + NC for Legrand 2 modules 25A contactor CX³ - 250V~ - 5A
CX³
Legrand
Signalling auxiliary NO + NC for Legrand 2 modules 25A contactor CX³ - 250V~ - 5A
REF. LG-412430
GTIN.
3245064124300
Signalling auxiliary enabling to display the status of the command of the associated contactor (2 modules wide 25A contactor) and therefore the status of the contacts: contact open or contact closed.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | kytkin / rele |
---|---|
Toiminto | signaalikytkin |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0.5 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Mitoitettu kytkentävirta | 5 A |
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Jännitetyyppi | AC |
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 25 A |
Leveys | 9 mm |
Korkeus | 84.5 mm |
Syvyys | 67 mm |
Lataukset
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO