Set of 2 uprights for Linkeo 19 inches 42U
LINKEO
Legrand
Set of 2 uprights for Linkeo 19 inches 42U
REF. LG-646342
GTIN.
3245066463421
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | 482,6 mm (19") profiili |
---|---|
Soveltuu koteloleveydelle | 0 mm |
Soveltuu kotelokorkeudelle | 1870 mm |
Soveltuu kotelosyvyydelle | 0 mm |
Leveys | 31 mm |
Korkeus | 1870 mm |
Syvyys | 50 mm |
---|---|
Materiaali | metalli |
Väri | ruostumaton teräs |
RAL-numero | 0 |
Halogeeniton | Kyllä |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
Käyttöohje
VALITSE TOIMINTO