Riviliitin Cu 16 mm², 3-napainen, 750 V
Ensto Clampo Compact
ENSTO
Riviliitin Cu 16 mm², 3-napainen, 750 V
REF. KR10031
1967536
GTIN.
6418677111358
Riviliitin Cu 16 mm², 3-napainen, 750 V
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä | 6 - 10 mm² |
---|---|
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä | 6 - 10 mm² |
Liitettävä johdin, monisäikeinen | 6 - 16 mm² |
Mitoitusvirta In | 82 A |
Nimellisjännite | 750 V |
Kaapeliliitännän tyyppi 1 | ruuviliitäntä |
Kaapeliliitännän tyyppi 2 | ruuviliitäntä |
Kerrosten lukumäärä | 1 |
Kontaktien määrä per kerros | 3 |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 15 mm |
Rungon eristysmateriaali | kestomuovi |
Materiaalin paloluokitus UL94 | V2 |
Räjähdystestattu versio 'Ex e' | Ei |
Sulkulaatta vaaditaan | Ei |
Väri | harmaa |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO