Ripustuskiskokiinnike
Ensto Primus
ENSTO
Ripustuskiskokiinnike
REF. PRI/RAILMB
4217553
GTIN.
6438100406721
Primus LED-yleisvalaisin on koulujen ja toimistojen yleisvalaisin, joka muuntuu moneen projektitarpeeseen yllättävän helposti. Primuksen yksinkertainen runkorakenne kätkee sisäänsä mahdollisuuden erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausr
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 93 mm |
---|---|
Leveys | 30 mm |
Korkeus | 18 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO