Replacement battery DX³ - for stand alone release Cat. No. 4 062 87
DX3
Legrand
Replacement battery DX³ - for stand alone release Cat. No. 4 062 87
REF. LG-406285
GTIN.
3245064062855
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | muu |
---|---|
Toiminto | muu |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 0.5 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 3 V |
Jännitetyyppi | DC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 11 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 71.5 mm |
Sisältää paristoja ja/tai akkuja | Kyllä |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
1 dokumentti
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO