Ramppiasennuskannake
Ensto Primus
ENSTO
Ramppiasennuskannake
REF. PRI/RAMPM
4217554
GTIN.
6438100406738
Primus LED-yleisvalaisin on koulujen ja toimistojen yleisvalaisin, joka muuntuu moneen projektitarpeeseen yllättävän helposti. Primuksen yksinkertainen runkorakenne kätkee sisäänsä mahdollisuuden erittäin laajaan räätälöintiin, niin ohjausr
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | kannatinvarsi |
---|---|
Väri | valkoinen |
Materiaali | teräs |
Pituus | 125 mm |
---|---|
Leveys | 118 mm |
Korkeus | 12 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO