Skip to main content
Logo print

Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 30W 740 CL2

Schréder Izylum Schréder

Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 30W 740 CL2

REF. IZYL11-004975-D10JM-0N 4534649 GTIN. 6438100433949

Pylväsvalaisin tai Katuvalaisin IZYL1 10LED 5300 30W 740 CL2

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa Pylvään päähän/varteen
Valonlähteen tyyppi LED, vaihdettava
Sisältää lampun Kyllä
Lampunpidin muu
Kotelon/suojuksen materiaali alumiini
Pinnan suojaus pinnoitettu jauhemaalauksella
Rungon väri harmaa
Suojuksen materiaali läpinäkyvä lasi
Jännitetyyppi AC
Liitäntälaitteen tyyppi vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Sisältää ohjauslaitteen Kyllä
Himmennys 0-10 V Ei
Himmennys 1-10 V Ei
Himmennys DALI Ei
Himmennys DMX Ei
Himmennys DSI Ei
Himmennys potentiometri Ei
Himmennys LineSwitch Ei
Himmennys valmistajakohtainen Ei
Himmennys verkkovirtamodulaatio Ei
Himmennys nousevan reunan ohjaus Ei
Himmennys laskevan reunan ohjaus Ei
Himmennys ohjelmoitavissa Ei
Himmennys RF Ei
Himmennys Sine Wave Reduction Ei
Hipaisuhimmennys Ei
Himmennys Zigbee Ei
Painonappihimmennys Ei
Ilman himmennystoimintoa Kyllä
Valonjako hajottava linssi/optiikka/paneeli
Kotelointiluokka (IP) IP66
Säädettävä optiikka Ei
Iskunkestävyysluokka IK09
Suojausluokka II
Ympäristön mitoituslämpötila IEC62722-2-1 mukaisesti -20-40 °C
Kaukosäädin Ei ole
Langaton ohjaus Ei
Vakiovalovirta-ohjaus (CLO) Ei
Ohjelmoitava valaistuksen ohjaus Ei
Liitäntäkaapelilla Ei
Järjestelmän enimmäisteho 30 W
Valaisimen mitoitettu valovirta 3620 lm
Valaisimen tehokkuus 121 lm/W
Valon väri valkoinen
Värintoistoindeksi 80-89
Tehokerroin 0.95
Leveys 290 mm
Korkeus/syvyys 94 mm
Pituus 580 mm
Kaapelointitapa päättyvä
Napojen lukumäärä 2
Johtimen poikkipinta-ala 1.5 mm²
Kytkentätapa muu

Lataukset

2 dokumentit
Tuotesivu
PS_Izylum.pdf pdf (0.67 Mo)
Tuotesivu