Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 4 riviä 18 moduulia rivissä
Practibox S
Legrand
Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 4 riviä 18 moduulia rivissä
REF. LG-137219
3417825
GTIN.
3414971198906
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Asennustapa | pinta-asennus |
---|---|
Rivien lukumäärä | 4 |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 18 |
Suojuksen tyyppi | ovi |
Kannen muoto | aukolla |
Oven tyyppi | yksinkertainen |
Läpinäkyvä kansi/ovi | Kyllä |
Signaalinläpäisevä ovi | Kyllä |
Lukolla | Kyllä |
Lukitus/kiinnitys | sylinteri |
Kotelon/suojuksen materiaali | muovi |
Upotussyvyys | 0 mm |
Upotuskorkeus | 762 mm |
Upotusleveys | 432 mm |
Sisäsyvyys | 76 mm |
Maadoitusliitinlohko | Kyllä |
Nollajohtoliitinlohko | Kyllä |
DIN-kisko | Kyllä |
---|---|
Asennuslevyllä | Ei |
Laajennusmahdollisuus | Kyllä |
EMC-versio | Ei |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9003 |
Kotelointiluokka (IP) | IP40 |
Korkeus | 766 mm |
Leveys | 436 mm |
Syvyys | 108 mm |
Kotelon koko (Moduulien lkm) | 72 |
Iskunkestävyysluokka | IK07 |
Käyttölämpötila | -10-40 °C |
Varastointilämpötila | -20-70 °C |
Halogeeniton | Kyllä |
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Käyttöohje
2 dokumentit
BIM-tiedosto
3D-tiedosto
VALITSE TOIMINTO