Skip to main content
Logo print

Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 8 moduulia rivissä

Practibox S Legrand

Practibox S pinta-asennettava moduulikotelo N- ja PE-liittimillä - savunharmaa ovi - 1 rivi 8 moduulia rivissä

REF. LG-134218 3417816 GTIN. 3414971197510
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennustapa pinta-asennus
Rivien lukumäärä 1
Leveys (moduulipaikkojen määrä) 8
Suojuksen tyyppi ovi
Kannen muoto aukolla
Oven tyyppi yksinkertainen
Läpinäkyvä kansi/ovi Kyllä
Signaalinläpäisevä ovi Kyllä
Lukolla Kyllä
Lukitus/kiinnitys sylinteri
Kotelon/suojuksen materiaali muovi
Upotussyvyys 0 mm
Upotuskorkeus 222 mm
Upotusleveys 252 mm
Sisäsyvyys 70 mm
Maadoitusliitinlohko Kyllä
Nollajohtoliitinlohko Kyllä
DIN-kisko Kyllä
Asennuslevyllä Ei
Laajennusmahdollisuus Kyllä
EMC-versio Ei
Väri valkoinen
RAL-numero 9003
Kotelointiluokka (IP) IP40
Korkeus 226 mm
Leveys 256 mm
Syvyys 100 mm
Kotelon koko (Moduulien lkm) 8
Iskunkestävyysluokka IK07
Käyttölämpötila -10-40 °C
Varastointilämpötila -20-70 °C
Halogeeniton Kyllä
Varustettu sateenpitävällä levysuojauksella Ei

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
F02631EN-03.pdf pdf (1.09 Mo)
2 dokumentit
3D-tiedosto
134218.dwg dwg (1.79 Mo)
2 dokumentit
Sopimus
Sopimus
LOVAG-IT 18.118 (2.67 Mo)