Power overvoltage protection (POP) DX³ - 275 V - 1 module
DX3
Legrand
Power overvoltage protection (POP) DX³ - 275 V - 1 module
REF. LG-406286
GTIN.
3245064062862
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Laitteen kokoonpano | yleiskäyttöinen |
---|---|
Toiminto | työvirtalaukaisin (vahvavirtakatkaisijaa varten) |
Leveys (moduulipaikkojen määrä) | 1 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Virhesignaalikoskettimien määrä | 0 |
Nimellisjännite | 230 V |
Jännitetyyppi | AC |
---|---|
Maavuotojen automaattitestauksella | Ei |
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä) | 4 |
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä | 125 A |
Leveys | 20 mm |
Korkeus | 83 mm |
Syvyys | 71.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO