Pop up 3 modules to be equipped - matt aluminium finish
POP UP floor LG
Legrand
Pop up 3 modules to be equipped - matt aluminium finish
REF. LG-054010
1473008
GTIN.
3245060540104
Sleek and ergonomically designed, the pop up boxes bring power and data within easy reach, directly into floor
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | uppoasennus |
---|---|
Taittuva | Kyllä |
Laajennettavissa | Ei |
Muoto | neliö |
Materiaali | alumiini |
Väri | alumiini |
Kiiltoaste | matta |
Pituus | 120 mm |
Leveys | 120 mm |
Korkeus | 5 mm |
Upotussyvyys | 57 mm |
Halkaisija | 0 mm |
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) | 0 |
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 | 0 |
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 | 0 |
---|---|
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 | 0 |
Pistorasioiden määrä, ranskalainen normi (Type E) | 0 |
Number of socket outlets French standard UTE type E | 0 |
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F | 0 |
Päälle/pois-kytkimellä | Ei |
HDMI-liittimien määrä | 0 |
D-Sub 15-pin -liittimien määrä | 0 |
USB-liittimien määrä | 0 |
Audioliittimien määrä | 0 |
CAT 5E -liittimien määrä | 0 |
CAT 6 -liittimien määrä | 0 |
CAT 6A -liittimien määrä | 0 |
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä | 0 |
Ylijännitesuojaus | Ei |
Lataukset
3 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO