Plastic Lid + Trim of standard floor box for wiring devices supports 16 modules vertical or 24 modules horizontal
Universal Floor boxes LG
Legrand
Plastic Lid + Trim of standard floor box for wiring devices supports 16 modules vertical or 24 modules horizontal
REF. LG-088002
1473024
GTIN.
3414970754950
Lid + Trim allow the access and the connection to the power, ELV and DATA sockets included in the standard floor box, and its closure with connected cords in complete safety.To be associated with a supports kit.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kannen muoto | suorakulmainen |
---|---|
Laitekoteloiden määrä | 1 |
Kotelon/suojuksen materiaali | muu |
Kotelon pintakäsittely | muu |
Mattoaukolla | Kyllä |
Lattiapäällysteen syvyys | 8 mm |
Suojakehys lattiapäällysteelle | Kyllä |
Väri | harmaa |
RAL-numero | 7031 |
Soveltuu lattiakanavaan | Ei |
---|---|
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle | Kyllä |
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan | Kyllä |
Leveys (ulkomitta) | 286 mm |
Pituus (ulkomitta) | 286 mm |
Upotuspituus | 264 mm |
Upotusleveys | 264 mm |
Minimi asennussyvyys | 41 mm |
Lataukset
5 dokumentit
Tekninen esite
Käyttöohje
Tekninen esite
Tekninen esite
Tekninen esite
6 dokumentit
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
BIM-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO