Pistoliitintarvike 3-nap., 2-os.
EnstoNet Installation Solutions
ENSTO
Pistoliitintarvike 3-nap., 2-os.
REF. NAP304
1934201
GTIN.
6418677701115
Pistoliitintarvike 3-nap., 2-os.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Materiaali | muovi |
---|---|
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Laipan koko | Muu |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kotelointiluokka (NEMA) | muu |
Pistokkeen kulma | suora |
---|---|
Liitäntätapa | muu |
Väri | valkoinen |
RAL-numero | 9016 |
Napojen lukumäärä | 3 |
Nimellisvirta | 16 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO