Skip to main content
Logo print
title

Pistoliitin 3-n urosruuvil, vp, sin, 10/pa

EnstoNet ENSTO

Pistoliitin 3-n urosruuvil, vp, sin, 10/pa

REF. NBC31S.SX2 1935736 GTIN. 6418677710339

Pistoliitin 3-n urosruuvil, vp, sin, 10/pa

Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Malli / Tyyppi pistotulppa
Nimellisvirta 20 A
Napojen lukumäärä 3
Kotelointiluokka (IP) IP20
Kytkentätapa ruuviliitäntä
Liitoksien lukumäärä per napa 1
Mekaaninen koodaus Kyllä
Värikoodaus/ kosketin sininen
Lukitustapa integroitu plug-in liitin
Vedonpoistin Kyllä
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila 70 °C
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila 70 °C
Kotelon/suojuksen materiaali polyamidi (PA)
Halogeeniton Kyllä
Kontaktin materiaali CuZn
Kontaktin pintakäsittely hopeoitu
Ympäristön likaantumisaste 2
Mitoitussyöksyjännite 4 kV
Pituus 57 mm
Korkeus 20 mm
Leveys 39 mm

Lataukset

1 dokumentti
Asennusohje
IG_36612_V1.pdf pdf (0.56 Mo)
1 dokumentti
Viivapiirros
2D_NAC31S_M1_V1.pdf pdf (0.1 Mo)