Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, kapea, val
EnstoNet
ENSTO
Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, kapea, val
REF. NAC21SH.W
1934716
GTIN.
6418677113338
Pistoliitin 2-n urosruuvil, vp, kapea, val
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 2 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | ruuviliitäntä |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Napojen merkintä | L, N |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Lukitustapa | erillinen |
Vedonpoistin | Kyllä |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
---|---|
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 51 mm |
Korkeus | 20 mm |
Leveys | 28 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO