Pintakotelo 1-os, 81x81x47mm, teräs
Jung Products
ENSTO
Pintakotelo 1-os, 81x81x47mm, teräs
REF. ES2581A-L
2014000
GTIN.
4011377048676
Pintakotelo 1-os, 81x81x47mm, teräs
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | pinta-asennettava kotelo |
---|---|
Sopii kytkettäväksi modulaarisiin laitteisiin | Ei |
Yksikköjen määrä | 1 |
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
Väri | ruostumaton teräs |
Läpinäkyvä | Ei |
Sisältää peitelevyn | Ei |
---|---|
Liitettävissä kanavaan | Ei |
Kaapelin läpivienti | Ei |
Paikka holkkitiivisteelle | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP21 |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 47 mm |
Laitteen leveys | 81 mm |
Laitteen korkeus | 81 mm |
Laitteen syvyys | 47 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO