Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., sin
EnstoNet
ENSTO
Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., sin
REF. NBE52V.S
1936143
GTIN.
6418677116988
Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., sin
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 400 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | juotosliitin |
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Juotosnastan pituus | 3.5 mm |
Pistokkeen kulma | suora |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | sininen |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
Rungon väri | sininen |
---|---|
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 24 mm |
Korkeus | 12 mm |
Leveys | 59 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO