Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., kapea, valk
EnstoNet
ENSTO
Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., kapea, valk
REF. NAE52VH.W
1935408
GTIN.
6418677116834
Piirikorttiliitin 5n naaras, ver., kapea, valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 5 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | juotosliitin |
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Pistokkeen kulma | suora |
---|---|
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Lataukset
3 dokumentit
Viivapiirros
Viivapiirros
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO