Piirikorttiliitin 3n naaras, hor., A-hak., valk
EnstoNet
ENSTO
Piirikorttiliitin 3n naaras, hor., A-hak., valk
REF. NAE32HH2.W
1936124
GTIN.
6418677116704
Piirikorttiliitin 3n naaras, hor., A-hak., valk
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Nimellisjännite | 250 V |
---|---|
Nimellisvirta | 20 A |
Napojen lukumäärä | 3 |
Kotelointiluokka (IP) | IP20 |
Kytkentätapa | juotosliitin |
Malli / Tyyppi | pistotulppa |
Sisäänrakennettu versio | Sisäänrakennettu/pistokeliitäntä |
Juotosnastan pituus | 3.5 mm |
Pistokkeen kulma | vino |
Liitoksien lukumäärä per napa | 1 |
Napojen merkintä | L, N, PE |
Mekaaninen koodaus | Kyllä |
Värikoodaus/ kosketin | valkoinen |
Erillisen adapteriosan väri | Ei adapteriosaa |
Rungon väri | valkoinen |
---|---|
Lukitustapa | integroitu plug-in liitin |
Kontaktiosan jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Jännityksen poiston jatkuva enimmäislämpötila | 70 °C |
Kotelon/suojuksen materiaali | polyamidi (PA) |
Halogeeniton | Kyllä |
Kontaktin materiaali | CuZn |
Kontaktin pintakäsittely | hopeoitu |
Ympäristön likaantumisaste | 2 |
Mitoitussyöksyjännite | 4 kV |
Pituus | 24 mm |
Korkeus | 12 mm |
Leveys | 34.5 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO