Peitelevy LSZero peitelevy 1-os, va
Jung Products
ENSTO
Peitelevy LSZero peitelevy 1-os, va
REF. LSZ981BFWW
2113531
GTIN.
4011377150744
Peitelevy LSZero peitelevy 1-os, va
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 1 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 1 |
Asennuskehys | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | kestomuovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
---|---|
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9016 |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kiinnitystapa | puristusasennus |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 81 mm |
Syvyys | 0 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Asennusohje
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO