Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X40 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Peitelevy DLP-S PEITEL. 40X40 PVC VAL
REF. LG-638186
1473369
GTIN.
3245066381862
Peitelevy DLP-S pienkanavaan 40x40mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Seinä-/johtokanavan leveys | 40 mm |
---|---|
Seinäkanavan syvyys | 40 mm |
Malli / Tyyppi | kanavaliitoksen kattaminen |
Muoto | symmetrinen |
Kiinnitystapa | napsautettava |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | ABS |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
---|---|
Väri | valkoinen |
Käyttölämpötila | 15-60 °C |
Kotelointiluokka (IP) | muu |
Iskunkestävyysluokka | muu |
Leveys | 43.2 mm |
Korkeus | 40.2 mm |
Syvyys | 15 mm |
Varastointilämpötila | -25-60 °C |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
1 dokumentti
3D-tiedosto
1 dokumentti
Ympäristöseloste
VALITSE TOIMINTO