Peitelevy DL6X6-R500 decorative plate
Ensto Diana
ENSTO
Peitelevy DL6X6-R500 decorative plate
REF. DL6X6-R500
4261375
GTIN.
6438389002171
Ohutlinjainen moduulivalaisinsarja (300x300, 600x600 ja 300x1200 mm). Kotelointiluokka on IP44 alapuolelta ja IP20 yläpuolelta. Häikäisysuoja on opaali tai mikroprisma (UGR<lt/>19). Asennus tapahtuu T-listakattoon tai upotusaukkoon (300x300), l
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi | koristeosa |
---|---|
Lisätarvike | Kyllä |
Varaosa | Ei |
Perforoitu häikäisysuoja | Ei |
Perforoitu heijastin | Ei |
Materiaali | ruostumaton teräs |
Väri | valkoinen |
---|---|
Pituus | 597 mm |
Leveys | 597 mm |
Korkeus/syvyys | 1 mm |
Halkaisija | 500 mm |
Lataukset
2 dokumentit
Tuotesivu
Tuotesivu
VALITSE TOIMINTO