Peitelevy 2-osainen, 81 mm, antrasiitti
Jung Products
ENSTO
Peitelevy 2-osainen, 81 mm, antrasiitti
REF. AL2982AN
2113932
GTIN.
4011377010413
Peitelevy 2-osainen, 81 mm, antrasiitti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Yksikköjen määrä | 2 |
---|---|
Asennussuunta | vaaka ja pysty |
Vaakayksiköiden määrä | 1 |
Pysty-yksiköiden määrä | 2 |
Asennuskehys | Ei |
Uppoasennus | Kyllä |
Soveltuu johtokanavalle | Kyllä |
Soveltuu uppoasennukseen | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
Pintamateriaali | matta |
---|---|
Väri | antrasiitti |
Läpinäkyvä | Ei |
Saranoitu kansi | Ei |
Kotelointiluokka (IP) | IP44 |
Kiinnitystapa | muu |
Leveys | 81 mm |
Korkeus | 152 mm |
Syvyys | 11 mm |
Latinalaiset puulajit | Ei sovellettavissa |
Puun sertifiointi | Ei sovellettavissa |
Puun ilmastoalue | Ei sovellettavissa |