Skip to main content
Logo print

PDU 19 inches 1U 9 x 2P+E german standard

LCS2 Legrand

PDU 19 inches 1U 9 x 2P+E german standard

REF. LG-646812 GTIN. 3414970765321
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän

Tekniset ominaisuudet

Asennusmitta 19" , 465.1 mm
Asennussuunta vaaka-/pystysuuntainen
Sähköinen liitäntä liitäntäjohto pistokkeella
Kaapelin pituus 3 m
Johdonsuojakatkaisijoiden määrä 0
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) 9
Maadoitustapillisten pistorasioiden määrä 0
C13-liittimien määrä 0
C19-liittimien määrä 0
C20-liittimien määrä 0
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 13 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 15 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 23 0
Pistorasioiden määrä sveitsiläinen normi, tyyppi 25 0
Muiden pistorasioiden määrä 0
Laiterivien määrä 1
Pituus 465 mm
Leveys 44.3 mm
Syvyys 52.5 mm
Syöttöjännite 230 V
Ylijänniteluokka 2
Päätesuodin Ei
Vaihdettava Ei
SNMP Ei
Sisältää näytön Ei
Luenta paikalla
LED-indikoinnilla Ei
Sulakkeella Ei
Virtamittari Ei
Lämpötilamittaus Ei
Sisältää asennustarvikkeet Kyllä
Väri musta
Iskunkestävyysluokka Ei tiedossa
Kotelointiluokka (IP) IP40
Käyttölämpötila -5-40 °C
Varastointilämpötila -20-70 °C
Jännitetyyppi AC
Nimellisvirta-alue 16-16 A
Taajuus 50-60 Hz
Valmiustilan kulutus 0 mA
Nimellissyöksyvirta (8/20) 0 kA
Terminaalinen merkintä Ei
RAL-numero 9017
Kytkentätapa juotos
Liittimien koko 1.5-1.5 mm²
Kaapelin luonto liitäntään Joustava
Johtimen poikkipinta-ala 1.5-1.5 mm²
Syöttökaapelin enimmäishalkaisija 10 mm
RCCBS-lukumäärä 0
Liitetty objekti Ei

Lataukset

1 dokumentti
Tekninen esite
S000093176EN-14.pdf pdf (3.13 Mo)
1 dokumentti
Ympäristöseloste
LGRP-00707-V01.01-EN.pdf pdf (0.62 Mo)