Panel 12 SC duplex singlemode 1U
LCS3
Legrand
Panel 12 SC duplex singlemode 1U
REF. LG-032164
GTIN.
3414970958341
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentä/adapterien lukumäärä | 24 |
---|---|
Soveltuvien moduuliliitosten lukumäärä | 12 |
Kytkinten/adapterien lukumäärä | 2 |
Etupaneelilla | Ei |
Kotelolla | Ei |
Häntäkuiduilla | Ei |
Kuitutyyppi | yksimuoto |
Kuituluokka | OS2 |
APC-versio | Ei |
Ulkoisen liittimen tyyppi | SC Duplex |
---|---|
Sisäisen liittimen tyyppi | SC Duplex |
Väri | muu |
Asennustapa | 19" asennus |
Laiterivien määrä | 1 |
Korkeus | 43.6 mm |
Leveys | 482.6 mm |
Syvyys | 238.6 mm |
Lataukset
VALITSE TOIMINTO