Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
Ensto Vulcano
ENSTO
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
REF. FPT1010PP46
1610000
GTIN.
6438100180782
Palonkestävä jakorasia E90 100 x 100 mm, PP, 4 x KR6
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Suurin poikkipinta-ala | 6 mm² |
---|---|
Varusteena | kannatinkisko |
Muoto | neliö |
Asennustapa | seinä-/kattoasennus |
Maa-asennus | Ei |
Vedenalainen asennus | Ei |
Sopii putken halkaisijalle | 25 mm |
Läpivienti takana | Kyllä |
Pituus | 100 mm |
Leveys | 100 mm |
Syvyys | 53.5 mm |
Laajennettavissa | Ei |
Läpivientien lukumäärä | 10 |
Kotelon läpivienti | kalvoläpivienti |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | oranssi |
---|---|
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |
Kannen muoto | sileä kansi |
Läpinäkyvä kansi | Ei |
Suojavaruste | ruuvattu |
Valutiivis | Ei |
Sisältää valukomponentin | Ei |
Sinetöitävissä | Kyllä |
Mitoitettu eristysjännite Ui | 750 V |
Järjestelmän paloluokka | E 90 |
Suojauksella | Ei |
Säänkestävä | Ei |
Käyttölämpötila | -25 - 40 °C |
Räjähdystestattu versio | Ei |
EX-luokka, kaasu | ei ole |
EX-luokka, pöly | ei ole |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
4 dokumentit
Viivapiirros
3D-tiedosto
Viivapiirros
Viivapiirros
2 dokumentit
Hyväksyntätodistus
Hyväksyntätodistus
VALITSE TOIMINTO