Painike Verho-ohjainpainike, mu.
Ensto Intro Switches
ENSTO
Painike Verho-ohjainpainike, mu.
REF. 539VEU-LS995PSWFI
2113801
GTIN.
6418677336331
Painike Verho-ohjainpainike, mu.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Sälekaihtimiin | Kyllä |
---|---|
Rullaverhoille (sälerullain) | Kyllä |
Markiiseille | Kyllä |
Kokoonpano | peruselementti |
Malli / Tyyppi | 1-napainen painike |
Napojen lukumäärä | 1 |
Käyttötapa | muu |
Sähkölukituksella | Ei |
Mekaanisella lukituksella | Kyllä |
Mekaanisesti ohjattavissa | Kyllä |
Sähköisesti ohjattavissa | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | Duroplast |
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Kiinnitystapa | kynsi-/ruuvikiinnitys |
Väri | musta |
---|---|
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Nimellisvirta | 10 A |
Nimellisjännite | 250 V |
Painikkeiden määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Varastointilämpötila | -35 - +35 °C |
Jännitetyyppi | AC/DC |
Taajuus | 50-60 Hz |
Valaistuksen tyyppi | Ei mukana |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Liittimien koko | 2.5-2.5 mm² |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO