Painike Painikemoduuli
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Painike Painikemoduuli
REF. 4008TSMFI
2818415
GTIN.
6418677341717
Painike Painikemoduuli
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | muu |
Käyttötapa | painonappi |
Vipujen määrä | 4 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 24 V |
Nimellisvirta | 0.02 A |
Valolla | Kyllä |
Takaisinkytkentäliitin | Kyllä |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Merkintä | muu |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 22 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO