Painike Painike-1 erill. lamppukontakt
Ensto Intro Switches
ENSTO
Painike Painike-1 erill. lamppukontakt
REF. 534EUFI
2113569
GTIN.
6418677337130
Painike Painike-1 erill. lamppukontakt
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | yksittäispainike |
Käyttötapa | painonappi |
Toimintaperiaate | sähkömekaaninen |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 1 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Palautuvien kontaktien lukumäärä | 0 |
Kontaktiton toiminta | Ei |
Vipujen määrä | 1 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Kyllä |
Sisältää lampun | Ei |
Takaisinkytkentäliitin | Kyllä |
---|---|
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Merkintä | ei ole |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | muu |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 36 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO