Painike koje, 4-toiminen
Ensto Intro Switches
ENSTO
Painike koje, 4-toiminen
REF. 532-4EUFI
2113571
GTIN.
6418677337154
Painike koje, 4-toiminen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | ryhmäpainike |
Käyttötapa | painonappi |
Toimintaperiaate | sähkömekaaninen |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Palautuvien kontaktien lukumäärä | 0 |
Kontaktiton toiminta | Ei |
Vipujen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 4 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Ei |
Sisältää lampun | Ei |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
---|---|
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Väri | muu |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Merkintä | ei ole |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | muu |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 42 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO