Painike Koje, 2-kan, 4-painiketta
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Painike Koje, 2-kan, 4-painiketta
REF. LS5224TSMFI
2818424
GTIN.
6418677342233
Painike Koje, 2-kan, 4-painiketta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | muu |
Käyttötapa | painonappi |
Vipujen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 24 V |
Nimellisvirta | 0.02 A |
Valolla | Ei |
---|---|
Takaisinkytkentäliitin | Kyllä |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Halogeeniton | Kyllä |
Merkintäpaikka | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO