Painike KNX F40 vivut Compact, alu
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 vivut Compact, alu
REF. AL4093TSA
2818503
GTIN.
4011377049550
Painike KNX F40 vivut Compact, alu
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | muu |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | alumiini |
RAL-numero (vastaava) | 9007 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |