Painike KNX F40 vivut 3 vipua,antrasiitti
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 vivut 3 vipua,antrasiitti
REF. AL2403TSAAN
2818513
GTIN.
4011377044531
Painike KNX F40 vivut 3 vipua,antrasiitti
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | kolmiosainen painike |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | lakattu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | antrasiitti |
RAL-numero (vastaava) | 7016 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |