Painike KNX F40 vivut 1 vipu, alumiini
Jung KNX Products
ENSTO
Painike KNX F40 vivut 1 vipu, alumiini
REF. AL2401TSA
2818506
GTIN.
4011377044432
Painike KNX F40 vivut 1 vipu, alumiini
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | yksiosainen painike |
---|---|
Merkintä/ilmaisu | ei ole |
Kohomerkintä (esteettömyys) | Ei |
Käyttö | muu |
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä | Ei |
Kiinnitystapa | kytkentä (pika) |
Käyttötilan indikointi | Ei |
Materiaali | metalli |
Materiaalin laatu | alumiini |
Halogeeniton | Ei |
Pinnan suojaus | anodisoitu |
---|---|
Pintamateriaali | matta |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Väri | alumiini |
RAL-numero (vastaava) | 9007 |
Merkintäalueella | Ei |
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla | Ei |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP20 |
Leveys | 70 mm |
Korkeus | 70 mm |