Painike Jung-Bus -sensorimoduuli
Ensto Intro RF Products and Bus
ENSTO
Painike Jung-Bus -sensorimoduuli
REF. SM1608FI
2818414
GTIN.
6418677341137
Painike Jung-Bus -sensorimoduuli
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti |
---|---|
Malli / Tyyppi | ryhmäpainike |
Käyttötapa | muu |
Vipujen määrä | 16 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 24 V |
Nimellisvirta | 0.02 A |
Valolla | Kyllä |
Takaisinkytkentäliitin | Kyllä |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
---|---|
Halogeeniton | Kyllä |
Pinnan suojaus | muu |
Pintamateriaali | matta |
Väri | muu |
Läpinäkyvä | Kyllä |
Merkintäpaikka | Kyllä |
Merkintä | muu |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Laitteen syvyys | 22 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO