Painike Hotellipainikekoje huone
Jung Products
ENSTO
Painike Hotellipainikekoje huone
REF. 505KO5VEUM230
2113644
GTIN.
6438100355579
Painike Hotellipainikekoje huone
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kytkentätapa | kruunukytkin , pistokepuristin / jousiliitin |
---|---|
Käyttötapa | keinuvipu/painike |
Kokoonpano | peruselementti |
Painikekytkin | Ei |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Asennuslevyllä | Ei |
Materiaali | metalli |
Halogeeniton | Ei |
---|---|
Merkintätila/-pinta | ei |
Valaisu | kyllä |
Valaistustoiminto | ohjaus ja suunta |
Valaistuksen tyyppi | LED, vaihdettava |
Nimellisjännite | 250 V |
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Pesukonekytkin | Ei |
Lataukset
1 dokumentti
Asennusohje
VALITSE TOIMINTO