Painike 5, valkoinen
Ensto Intro Switches
ENSTO
Painike 5, valkoinen
REF. 535EU-LS995WWFI
2113595
GTIN.
6418677343650
Painike 5, valkoinen
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti keskiölevyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | ryhmäpainike |
Käyttötapa | painonappi |
Toimintaperiaate | sähkömekaaninen |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 2 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Palautuvien kontaktien lukumäärä | 0 |
Kontaktiton toiminta | Ei |
Vipujen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 1 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Ei |
Sisältää lampun | Ei |
---|---|
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | valkoinen |
RAL-numero (vastaava) | 9010 |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Merkintä | ei ole |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | IP21 |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO