Painike 4-toiminen painike musta
Ensto Intro Switches
ENSTO
Painike 4-toiminen painike musta
REF. 532-4EU-LS995SWFI
2113597
GTIN.
6438100355753
Painike 4-toiminen painike musta
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Kokoonpano | peruselementti adapterilevyllä |
---|---|
Malli / Tyyppi | kruunupainike |
Käyttötapa | painonappi |
Toimintaperiaate | sähkömekaaninen |
Avautuvien koskettimien lukumäärä | 0 |
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä | 4 |
Vaihtokoskettimien lukumäärä | 0 |
Palautuvien kontaktien lukumäärä | 0 |
Kontaktiton toiminta | Ei |
Vipujen määrä | 2 |
Moduulien lukumäärä | 1 |
Napojen lukumäärä | 4 |
Nimellisjännite | 250 V |
Nimellisvirta | 10 A |
Valolla | Ei |
Sisältää lampun | Ei |
---|---|
Takaisinkytkentäliitin | Ei |
Kytkentätapa | pistokepuristin / jousiliitin |
Asennustapa | uppoasennus |
Kiinnitystapa | ruuvikiinnitys |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pintamateriaali | kiiltävä |
Väri | musta |
RAL-numero (vastaava) | 9005 |
Läpinäkyvä | Ei |
Merkintäpaikka | Ei |
Merkintä | ei ole |
Sopii kotelointiluokalle (IP) | muu |
Laitteen leveys | 70 mm |
Laitteen korkeus | 70 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Viivapiirros
VALITSE TOIMINTO