Padlock Ø5 mm DX³ - shackle type
DX3
Legrand
Padlock Ø5 mm DX³ - shackle type
REF. LG-406313
GTIN.
3245064063135
Packed with innovative functions and technical features, the DX³ range meets the needs of the most demanding residential, commercial and industrial installations in terms of safety, performance and selectivity.
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Lukon materiaali | teräs |
---|---|
Lukon leveys | 30 mm |
Kiekonmallinen | Ei |
Sangan materiaali | ruostumaton teräs |
Sangan korkeus | 20 mm |
---|---|
Sangan leveys | 20 mm |
Sangan vahvuus | 5 mm |
Järjestelmälukko | Ei |