Päätypuristin 35 mm DIN-kiskoon
Ensto Clampo Pro
ENSTO
Päätypuristin 35 mm DIN-kiskoon
REF. KRL2
1968046
GTIN.
6418677161919
Päätypuristin 35 mm DIN-kiskoon
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Väri | harmaa |
---|---|
Asennustapa | DIN-kisko 35 mm |
Kiskokiinnityksen tyyppi | ruuvattava |
Materiaali | metalli |
Leveys | 10 mm |
---|---|
Korkeus | 23 mm |
Syvyys | 44.2 mm |