Päätykappale DLP-S PÄÄTY 50X20 PVC VAL
DLP-S Mini-trunking LG
Legrand
Päätykappale DLP-S PÄÄTY 50X20 PVC VAL
REF. LG-638165
1473353
GTIN.
3245066381657
Pääty (vas. tai oik.) DLP-S pienkanavaan 50x20mm
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Malli / Tyyppi | vasen/oikea |
---|---|
Materiaali | muovi |
Materiaalin laatu | muu |
Halogeeniton | Kyllä |
Antibakteerinen käsittely | Ei |
Pinnan suojaus | käsittelemätön |
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen | Ei |
---|---|
Kiinnitystapa | napsautettava |
Väri | valkoinen |
Suojakalvolla | Ei |
Leveys | 50 mm |
Korkeus | 20 mm |
Lataukset
1 dokumentti
Tekninen esite
VALITSE TOIMINTO