Ovi Moduulikotelon Ovi 8 moduulia
Ensto Modulo
ENSTO
Ovi Moduulikotelon Ovi 8 moduulia
REF. MODD081
3427933
GTIN.
6438100197773
Ovi Moduulikotelon Ovi 8 moduulia
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 150 mm |
---|---|
Leveys | 240 mm |
Syvyys | 30 mm |
Materiaali | muovi |
Sarana | Kyllä |
---|---|
Pikalukitus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |