Ovi Moduulikotelon Ovi 54 mod 3r
Ensto Modulo
ENSTO
Ovi Moduulikotelon Ovi 54 mod 3r
REF. MODD543
3427939
GTIN.
6438100197834
Ovi Moduulikotelon Ovi 54 mod 3r
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 470 mm |
---|---|
Leveys | 430 mm |
Syvyys | 30 mm |
Materiaali | muovi |
Sarana | Kyllä |
---|---|
Pikalukitus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |