Ovi Moduulikotelon Ovi 36 mod 2r
Ensto Modulo
ENSTO
Ovi Moduulikotelon Ovi 36 mod 2r
REF. MODD362
3427937
GTIN.
6438100197810
Ovi Moduulikotelon Ovi 36 mod 2r
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 320 mm |
---|---|
Leveys | 420 mm |
Syvyys | 30 mm |
Materiaali | muovi |
Sarana | Kyllä |
---|---|
Pikalukitus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |