Ovi Moduulikotelon Ovi 12 moduulia
Ensto Modulo
ENSTO
Ovi Moduulikotelon Ovi 12 moduulia
REF. MODD121
3427934
GTIN.
6438100197780
Ovi Moduulikotelon Ovi 12 moduulia
Jaa
Voit vertailla maksimissaan 4 tuotetta, poista yksi lisätäksesi tämän
Tekniset ominaisuudet
Korkeus | 170 mm |
---|---|
Leveys | 310 mm |
Syvyys | 30 mm |
Materiaali | muovi |
Sarana | Kyllä |
---|---|
Pikalukitus | Kyllä |
Kotelointiluokka (IP) | IP65 |